Опубликуйте свои продукты
Linear drain with full cover
Linear drain with full cover
    Deante
    Архив

    Linear drain with full cover

    • additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
    • made of stainless steel
    • set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
    • the set includes levelling legs and a cover removal hook
    • Length
      • 006B - 600mm
      • 007B - 700mm
      • 008B - 800mm
      • 010B - 1000mm
    Cпецификация
      • set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkos_006b_007b_008b_010b
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-13
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)98
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
    • Описание Uniclass 2015Drainage equipment
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains

    Похожие продукты