Опубликуйте свои продукты
Bathroom tower
Deante

Bathroom tower

Push to open system - opening drawers by pressing the front., Exceptional durability thanks to appropriate UV varnishes, Ready-to-use furniture without the need for assembly, Polish quality with care for the environment
Cпецификация
  • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: white Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: shine Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSDI_6SL1
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1650
  • Ширина (мм)390
  • Глубина (мм)390
Ссылки
Связанные
  • Разработано вПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель