Опубликуйте свои продукты
T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base
SEPS2BIM

T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base

4.3 из 5 звезд4.3(12 отзывы)
Electrical workbench approximately 34" H x 72" W x 36" D. Characteristics/components include butcher block maple top; with two drawer or door pedestals and an electronic riser wiring kit. This workbench is used in wood and metal workshops. Workbench is a mix and match construction and can be configured to end users needs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT0801
  • Тип продукцииWorkbench
  • Группа продукцииElectric
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)860
  • Ширина (мм)1830
  • Глубина (мм)910
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели