Опубликуйте свои продукты
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer

    Available colours:

    • 2113 – graphite
    • G113 – metallic graphite
    • A113 – alabaster
    • S113 – grey
    • 7113 - sand

    At Deante we have been already watching the changing tastes and needs of users for 25 years. Based on our experience, we have introduced two collections of granite sinks – Andante and Rapido. What draws the attention are the avant-garde draining boards while the deep, enlarged chambers guarantee comfort. With the best-quality material of the precious granite mix, sinks will serve for many years to come.

    Cпецификация
      • Length780 mm
      • Width490 mm
      • Bowl depth 190 mm
      • For cabinet 600 mm
      • Outflow3,5"
      • Sink model 1 bowl
      • Pop-up wasteYes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzqn_2113_7113_g113_s113_a113
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)490
    • Ширина (мм)780
    • Глубина (мм)190
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks