Опубликуйте свои продукты
100620BK AZA Urinal divider
100620BK AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620BK AZA Urinal divider

    Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted twin hole mixer with 150mm centres with: - valve heads with reinforced mechanisms with ergonomic control levers. - offset inlet connections with M1/2" tails. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. Black reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty. These pre-rinse models can be installed close to the splashback.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка100620BK
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииUrinal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)350
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)3.958
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка