Опубликуйте свои продукты
510051S Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle
DELABIE

510051S Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle

Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle. Wall-mounted robust model with toilet brush: anti-theft lock for fixing Bacteriostatic polished satin 304 stainless steel. Long, ergonomic handle: easy for wheelchair users or people who have difficulty bending to use. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Toilet brush automatically centres itself in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 580mm. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510051S
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)106
  • Ширина (мм)93
  • Глубина (мм)583
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1535
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка