Опубликуйте свои продукты
2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Wall-mounted single control mechanical shower mixer. Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Constant temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M½" shower outlet with integrated non-return valve. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors M½" M¾". Filters and non-return valves. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, nursing homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2539EP
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)142
  • Ширина (мм)215
  • Глубина (мм)169
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1858
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Номер OmniClass23-31 11 19 15
  • Наименование OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка