Опубликуйте свои продукты
110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern
DELABIE

110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern

Floor-standing WC pan with dual flush cistern 3L/6L. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.5mm. Matte black Teflon® finish. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Water supply can be recessed from below or exposed from the side (right/left). Recessed horizontal or vertical waste outlet. Supplied with PVC pipe. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 21kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка110390BK
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC pan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)815
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)620
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)18.099
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Описание Uniclass 2015WC pans
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка