Опубликуйте свои продукты
120110 Countertop ALGUI washbasin
DELABIE

120110 Countertop ALGUI washbasin

Countertop washbasin, Ø 375mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Polished satin finish. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.8kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка120110
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка