Опубликуйте свои продукты
120310 Wall-mounted CANAL wash trough
DELABIE

120310 Wall-mounted CANAL wash trough

Wall-mounted wash trough for wall-mounting for, 5 services - 3,000mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm for the bowl, 1.5mm for surround and fixing brackets. Easy to install: no joint concealers to install, lightweight trough. Water control can be wall-mounted or deck-mounted. Drainage on the right. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 15.6kg. 30-year warranty. Option to add a bacteriostatic 304 stainless steel splashback (ref. 100310).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка120310
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)245
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)3000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-39 41 11 17
  • Наименование OmniClassWash Water Troughs

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка