Опубликуйте свои продукты
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
    DELABIE

    120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm

    Round washbasin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 385mm. Cut-out diameter: 400mm for installation from above, 380mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 0.8mm. Matte black Teflon® finish. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.6kg. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка120490BK
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)1996
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка