Опубликуйте свои продукты
120650BK Countertop QUADRA washbasin
DELABIE

120650BK Countertop QUADRA washbasin

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 100 - 240mm adjustable centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 250mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка120650BK
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)70
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)380
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)2.97
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка