Опубликуйте свои продукты
121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 700 x 440mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 12kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка121150BK
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)115
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)440
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)10.79
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка