Опубликуйте свои продукты
121370 LAVANDO WC hand washbasin
121370 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121370 LAVANDO WC hand washbasin

    WC hand washbasin, 450 x 300mm. Design-led hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With tap hole Ø35mm on right side. Supplied with waste 1¼". Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with norm EN 14688. Weight: 3.2kg.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка121370
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)3.81
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка