Опубликуйте свои продукты
121720 REDO-T floor-standing washbasin
DELABIE

121720 REDO-T floor-standing washbasin

Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm. Design-led styling. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 14kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка121720
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)830
  • Ширина (мм)375
  • Глубина (мм)430
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка