Опубликуйте свои продукты
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
    DELABIE

    132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin

    Wall-mounted washbasin, 785 x 545 x 170mm. With integral side grips, can be used to support user or as a towel rail. Sleek and fluid lines. MINERALCAST: a composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Suitable for use in public and commercial places and the healthcare sector. Shallow washbasin ideal for people with reduced mobility. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece pressed washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Warm to the touch. With Ø 35mm central tap hole. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 21.5 kg. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка132306
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)785
    • Глубина (мм)545
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНатуральный акриловый камень
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Номер OmniClass23-39 41 11 17
    • Наименование OmniClassWash Water Troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка