Опубликуйте свои продукты
134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
Архив

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка134718
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)582
  • Ширина (мм)280
  • Глубина (мм)348
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)6293
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals