Опубликуйте свои продукты
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
    DELABIE

    430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals

    TEMPOMATIC 4 electronic valve F½", kit 2/2. 230/6V mains supply. Solenoid valve enables opening and closing of water. Satin finish stainless steel wall plate 145 x 145mm with integrated electronics. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 seconds. 3 programmes (rinsing volume can be adjusted according to urinal type). High frequency mode (exclusive to DELABIE). Hygienic duty flush every 24 hours (can be adjusted to 12 hours or OFF) after last use: prevents vacuums. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec at 3 bar, can be adjusted. TEMPOMATIC 4 F½" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Installation in waterproof housing with waterproof collar, transformer, filter and stopcock. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 543000 for urinals Ø 35mm, 543000D for urinals with flexible ½" or with recessed housing 430SBOX.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка430000
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииUrinal valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)144
    • Ширина (мм)143
    • Глубина (мм)14
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)405
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 13
    • Наименование OmniClassWater Flush Urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка