Опубликуйте свои продукты
135710BK FINO design-led urinal
135710BK FINO design-led urinal
    DELABIE

    135710BK FINO design-led urinal

    Wall-hung individual rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed horizontal waste outlet. Concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with a 1½" P trap. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for a 2-litre flush. Weight: 3.5kg. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка135710BK
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииUrinal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)290
    • Глубина (мм)280
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)3.072
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка