Опубликуйте свои продукты
164130 BOB HD washbasin
DELABIE

164130 BOB HD washbasin

Wall-mounted hand washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Vandal-resistant: shrouded basin, concealed trap, reinforced mounting frame. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with 1½" waste and trap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 5.5 kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка164130
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)285
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка