Опубликуйте свои продукты
180820 Wall-mounted SD drinking fountain
DELABIE

180820 Wall-mounted SD drinking fountain

Wall-mounted drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Supplied with a bubbler tap: chrome-plated, instant shut-off with flow rate adjustment, inlet M⅜". Supplied with a swan neck tap for filling bottles and flasks: chrome-plated body and stainless steel spout, instant shut-off with adjustable flow rate, connector M⅜". Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Waste outlet 1¼". Supplied with fixing elements. Weight: 3kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка180820
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)320
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Описание Uniclass 2015Drinking fountains
  • Код CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка