Опубликуйте свои продукты
182100 Surgical scrub up trough with high splashback
DELABIE

182100 Surgical scrub up trough with high splashback

Wall-mounted surgical scrub up trough with splashback 360mm. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. L. 1,400mm, 2 services. 2 tap holes Ø 22mm. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 24.2kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка182100
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)725
  • Ширина (мм)1400
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 43 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
  • Номер OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Наименование OmniClassSurgeon Scrub Sinks

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка