Опубликуйте свои продукты
182400 Wall-mounted cleaners' sink
DELABIE

182400 Wall-mounted cleaners' sink

3.8 из 5 звезд3.8(8 отзывы)
Wall-mounted sink with splashback. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.9mm. Seam-free, pressed bowl. Deep sink. Smooth surface. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1½" waste . Without overflow. Supplied with fixing elements and splashback. Can install with a stainless steel hinged grid (ref 102400). Weight: 4.6kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка182400
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)2565
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка