Опубликуйте свои продукты
184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
DELABIE

184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

Wall-mounted hand washbasin with electronic control. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Without splashback. Supplied with battery-operated electronic mixer with integrated batteries and solenoid valve, and chrome-plated brass soap or hydroalcoholic gel dispenser. 1¼" waste included. Without overflow. Water savings: flow rate pre-set at 3 lpm. Maximum hygiene: no manual contact with tap, reduced stagnation solenoid valve, duty flush prevents bacterial development. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка184310
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)194
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)390
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка