Опубликуйте свои продукты
185000 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

185000 Surgical scrub-up trough with high upstand

Wall-mounted surgical scrub-up trough with 450mm upstand. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Length 700mm, 1 service. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. "Hygiene+" design: reduces niches where bacteria can develop, concealed trap, easy to clean. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements and 1"1/4 waste. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 20.3kg. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка185000
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1020
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)475
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Номер OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Наименование OmniClassSurgeon Scrub Sinks

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка