Опубликуйте свои продукты
20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout
20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout
    DELABIE

    20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout

    Wall-mounted electronic basin tap for mounting on panels. Electronic tap with BIOCLIP removable spout Infrared tap supplied with 2 removable BIOCLIP stainless steel spouts L. 77mm. Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Base and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). Adjustable duty flush (pre-set at ~60 seconds every 24 hours after last use). Flow rate limited to 4 lpm at 3 bar. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Separate sensor for mounting on panels. M3/8" solenoid valve with integrated filter. Ø 60mm chrome-plated brass base. Anti-blocking security. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Electronic tap suitable for use in healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Electronic tap suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Two shut-off options: - standard mode: timed flow with automatic shut-off. - ON/OFF mode: user shuts off flow voluntarily or automatic shut-off after 30 minutes of flow. Thermal shocks are possible. Mount the sensor beside the tap in the ON/OFF mode.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка20804T2
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin tap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)157
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1519
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка