Опубликуйте свои продукты
2210L Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2210L Mechanical mixer for sinks or troughs

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole mechanical mixer with swivelling spout H. 145mm L. 215mm fitted with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors. Body and spout with chrome-plated brass. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 200mm. Supplied with PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2210L
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSink mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)263
  • Ширина (мм)55
  • Глубина (мм)254
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1234
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка