Опубликуйте свои продукты
2221L Mechanical basin mixer
DELABIE

2221L Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 60mm L. 100mm with hygienic flow straightener. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2221L
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)152
  • Ширина (мм)52
  • Глубина (мм)149
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)977
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка