Опубликуйте свои продукты
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Wall-mounted SECURITHERM pressure-balancing basin mixer. Mechanical mixer with flat, swivelling under spout, L. 200mm with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFUL point-of-use filter. Anti-scalding safety: HW flow is reduced if CW fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 5 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Mixer with 150mm centres supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. Filters and non-return valves. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Wall-mounted mixer with 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2445EP
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)176
    • Ширина (мм)215
    • Глубина (мм)293
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1621
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 19 15
    • Наименование OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка