Опубликуйте свои продукты
2506T2 Mechanical sink mixer
DELABIE

2506T2 Mechanical sink mixer

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole mechanical sink mixer with swivelling, tubular spout H. 220mm L. 200mm fitted with a hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with maximum temperature limiter supplied but not installed. Spout with smooth interior. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Slimline control lever. Without pop-up waste. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2506T2
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSink mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)298
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)237
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1330
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка