Опубликуйте свои продукты
2519LS Mechanical sink mixer
DELABIE

2519LS Mechanical sink mixer

Wall-mounted mechanical sink mixer. Wall-mounted mixer with swivelling, tubular spout L. 200mm with smooth interior (reduces bacterial development). Auto-draining under-spout Ø 22mm with star-shaped, brass flow straightener. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 26 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare faciliitiies, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2519LS
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSink mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)251
  • Ширина (мм)214
  • Глубина (мм)275
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2586
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка