Опубликуйте свои продукты
2521EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2521EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing basin. Single hole mechanical mixer with spout H. 85mm L. 135mm fitted with a BIOSAFE hygienic spout outlet. Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if cold water supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate in the system. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Sculptured control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2521EP
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)176
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1275
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка