Опубликуйте свои продукты
2539S Mechanical shower mixer
DELABIE

2539S Mechanical shower mixer

Wall-mounted single control mechanical shower mixer. Ø 40mm classic ceramic cartridge and pre-set maximum temperature limiter. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M1/2" bottom outlet with integrated non-return valve. Wall-mounted mixer with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2539S
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)142
  • Ширина (мм)214
  • Глубина (мм)162
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1658
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка