Опубликуйте свои продукты
2541 Recessed mechanical shower mixer
2541 Recessed mechanical shower mixer
    DELABIE

    2541 Recessed mechanical shower mixer

    Mechanical shower mixer which can be recessed; kit 2/2. Single control mixer with Ø 40mm ceramic cartridge. Pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Solid control lever. Order a shower head to complete. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm. Mechanical shower mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Order with a waterproof recessing housing ref. 254BOX.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2541
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)166
    • Ширина (мм)166
    • Глубина (мм)76
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1162
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка