Опубликуйте свои продукты
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
    DELABIE

    254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers

    Waterproof recessing housing for mechanical shower mixers, kit 1/2. - Collar with waterproof seal. - Hydraulic connection from the outside and maintenance from the front. - Top inlets. - Adjusts to all types of installations (rails, solid walls, panels). - Compatible with wall finishes 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 83mm). - Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. - Stopcocks and flow rate adjustment, filters and cartridge are all integrated and accessible from the front. - Mechanical shower mixer. - Supplied in 2 kits: secure system flush without sensitive elements. 30-year warranty. Order with a control plate reference 2541 or 2541EP.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка254BOX
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)252
    • Ширина (мм)224
    • Глубина (мм)211
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1548
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка