Опубликуйте свои продукты
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
    DELABIE

    2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet

    Mechanical shower mixer which can be recessed; with angled outlet, kit 2/2. Single control mixer with Ø 40mm standard ceramic cartridge. Pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Solid control lever. Order a shower head to complete. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm with wall-mounted angled outlet. Mechanical shower mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Order with a waterproof recessing housing ref. 254CBOX.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2551
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)166
    • Ширина (мм)166
    • Глубина (мм)77
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1264
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка