Опубликуйте свои продукты
2564T4 Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2564T4 Mechanical mixer for sinks or troughs

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole, single control mixer with swivelling spout H. 305mm L. 220mm. Tall mixer with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and spout. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. PEX flexibles F3/8". Fixings reinforced by 2 stainless steel rods and back-nuts. Mechanical mixer ideal for people with healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2564T4
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSink mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)462
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)259
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1920
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка