Опубликуйте свои продукты
2565T1 Mechanical mixer for basins
2565T1 Mechanical mixer for basins
    DELABIE

    2565T1 Mechanical mixer for basins

    Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole, single control mixer with fixed spout H. 165mm L. 140mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body and base. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. F3/8" PEX flexibles. Reinforced fixings via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2565T1
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)291
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)211
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1271
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка