Опубликуйте свои продукты
2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Wall-mounted single hole mechanical shower mixer. Wall-mounted single hole mixer with Securitouch thermal insulation to prevent burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow is reduced if CW supply fails (and vice versa). Constant temperature regardless of variations in pressure and flow rate in the system. Body with smooth interior and low water volume. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M1/2" shower outlet with integrated non-return valve. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". Filters and non-return valves. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, nursing homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2739EP
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)142
  • Ширина (мм)215
  • Глубина (мм)184
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1358
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Номер OmniClass23-31 11 19 15
  • Наименование OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка