Опубликуйте свои продукты
2871T3 Mechanical sink or basin mixer
DELABIE

2871T3 Mechanical sink or basin mixer

Deck-mounted tall mechanical sink mixer. Single hole, single control mixer with high, swivelling spout H. 320mm. Mechanical mixer supplied with 1 disposable, removable spout. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. Chrome-plated brass body and base. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single control mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2871T3
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSink mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)439
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)241
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1712
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка