Опубликуйте свои продукты
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
    DELABIE

    35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
    Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35082S
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessibility
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)345
    • Ширина (мм)92
    • Глубина (мм)745
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1316
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка