Опубликуйте свои продукты
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Deck-mounted matte black electronic basin mixer: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexibles with filters and solenoid valves M3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking safety. Spout with smooth interior and low volume of water (reduces niches where bacteria can develop). Side temperature control with standard lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка378MCHB
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)66
    • Глубина (мм)201
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.72
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010340
    • Название ETIMElectronic tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка