Опубликуйте свои продукты
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Deck-mounted matte black electronic basin mixer: Independant IP65 electronic unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set at 60 seconds every 24 hours after the last use). Optimised active infrared presence detection at the end of the spout. Body in chrome-plated brass. Matte black chrome finish. Fixings reinforced by 2 stainless steel rods. PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valves. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Side temperature control lever with long lever and adjustable maximum temperature limiter. Drop height: 170mm, for semi-recessed basins. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка388MCHB
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)222
    • Ширина (мм)67
    • Глубина (мм)240
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010340
    • Название ETIMElectronic tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка