Опубликуйте свои продукты
388MCHLH BINOPTIC MIX electronic mixer
DELABIE

388MCHLH BINOPTIC MIX electronic mixer

Deck-mounted electronic basin mixer:
Independant IP65 electronic unit.
230/12V mains supply with transformer.
Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm.
Scale-resistant flow straightener.
Adjustable duty flush (pre-set at 60 seconds every 24 hours after the last use).
Optimised active infrared presence detection at the end of the spout.
Body in chrome-plated brass.
PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valves.
Fixings reinforced by 2 stainless steel rods.
Anti-blocking security.
Spout with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop).
Side temperature control lever with long lever and adjustable maximum temperature limiter.
Drop height: 170mm, for semi-recessed basins.
Suitable for people with reduced mobility.
30-year warranty.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка388MCHLH
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBasin mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)222
  • Ширина (мм)68
  • Глубина (мм)240
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1796
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка