Опубликуйте свои продукты
4051P Wall-mounted toilet brush set with lid
DELABIE

4051P Wall-mounted toilet brush set with lid

Wall-mounted toilet brush set with lid. Wall-mounted, robust model with toilet brush with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Toilet brush automatically centres itself in the holder. Stainless steel body 1mm thick. Dimensions: Ø 90 x 410mm. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4051P
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)93
  • Ширина (мм)93
  • Глубина (мм)229
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)2848
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка