Опубликуйте свои продукты
428156 TEMPOMATIC urinal valve
DELABIE
Архив

428156 TEMPOMATIC urinal valve

Cross wall electronic urinal valve: CR123 6V lithium battery-operated, electronic control unit with solenoid valve, filter and stopcock M½". Cross wall installation ≤ 155 mm. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection distance, time flow and flow rate can be adjusted during installation. Detection delay is 3 seconds. Automatic pre-rinse is possible. Time flow ~3 seconds, can be adjusted from 3 - 12 seconds. Hygienic duty flush every 24 hours after last use: prevents vacuums. Flow rate 0.3 L/sec. at 3 bar, can be adjusted. Wall plate flush to the wall. Threaded rod can be cut to size. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка428156
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииUrinal valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)60
  • Глубина (мм)4
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)796
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010210
  • Название ETIMElectronic urinal flusher
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals