Опубликуйте свои продукты
430006 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430006 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430006 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430006 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
    DELABIE

    430006 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals

    TEMPOMATIC 4 electronic valve F½", kit 2/2. Battery-operated with CR 123 Lithium 6V batteries. Solenoid valve enables opening and closing of water. Satin finish stainless steel wall plate 145 x 145mm with integrated electronics. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 seconds. 3 programmes (rinsing volume can be adjusted according to urinal type). High frequency mode (exclusive to DELABIE): - Short rinse after each user. - Additional rinse after the period of increased frequency of use. Hygienic duty flush every 24 hours (can be adjusted to 12 hours or OFF) after last use: prevents vaccums. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec at 3 bar, can be adjusted. TEMPOMATIC 4 F½" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Installation in waterproof housing with waterproof collar, transformer, filter and stopcock. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 543006 for urinals Ø 35mm, 543006D for urinals with flexible ½" or with recessed housing 430PBOX.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка430006
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииUrinal valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)144
    • Ширина (мм)143
    • Глубина (мм)14
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)405
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 13
    • Наименование OmniClassWater Flush Urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка