Опубликуйте свои продукты
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Recessed waterproof housing for electronic urinal valves, kit 1/2: Compatible with 230/6V mains supply (cable and transformer supplied). Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 83mm). Suitable for standard or "pipe in pipe" supply. Valve configured for secure system flush without sensitive elements, and connection accessories. Connection with Ø 35mm connection washer (for standard urinals) or ½" brass connection (for urinals supplied by flexible). For use with neck tube 752430 or 757430. 30-year warranty. Order with control plate references 430000, 430010 or 430030.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка430SBOX
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииUrinal valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)267
    • Ширина (мм)171
    • Глубина (мм)210
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)521
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 21 13
    • Наименование OmniClassWater Flush Urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка