Опубликуйте свои продукты
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
    DELABIE

    464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs

    Recessed waterproof housing, kit 1/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Compatible with 230/6V mains supply (cable and transformer supplied). Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes from 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 93mm). Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. Stopcock and flow rate adjustment, activation and electronic unit are all integrated and accessible from the front. Backflow prevention device inside the housing. Secure system flush without sensitive elements. Outlet connection for PVC tube Ø26/32mm. 30-year warranty. Order with control-plate with references 464000, 464050, 465000 or 465050.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка464SBOX
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWC valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)276
    • Ширина (мм)225
    • Глубина (мм)211
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)773
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка