Опубликуйте свои продукты
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Exposed electronic urinal valve with integrated batteries: Battery-operated with integrated CR 123 6V Lithium batteries. For wall-mounted, exposed installation. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the valve body. Shockproof infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 sec. 3 programmes (rinsing volume adjustable in accordance to the type of urinal). High-frequency mode (exclusive to DELABIE): - short rinse after each user - complementary rinse after busy period. Hygienic duty flush, every 24hr after last use, prevents vacuums in the siphon. Compatible with rain water. Flow rate 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted. Integrated stopcock and flow rate adjuster. One-piece chrome-plated metal body. M1/2" connection. Angled for recessed supply with Ø 35mm neck tube. For standard urinals: 50mm gap from wall. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Ideal for replacing old installations: Can easily be installed where there was previously a time flow urinal.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка479412
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииUrinal valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)151
    • Ширина (мм)51
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1293
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 21 13
    • Наименование OmniClassWater Flush Urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка